Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cajas de fibra

Cajas de fibra

Leviton fabrica una amplia variedad de cajas de fibra para todas las necesidades de su proyecto, incluidos modelos de montaje en bastidor y pared, de 1RU a 10RU, Zero-U, de alta densidad y específicos para aplicaciones.

Cajas de fibra de montaje en bastidor del sistema de caja UHDX OPT-X™ 
Utilizan la plataforma de cinta HDX para brindar una solución de densidad ultraalta para interconexiones entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo. Las cajas permiten lograr una fácil terminación de campo de conectores o la instalación de soluciones con terminación previa, y son ideales para aplicaciones de fibra de alta densidad en centros de datos, salas de equipamiento y oficinas centrales.

Cajas OPT-X™ SDX
Están diseñadas para una instalación y mantenimiento sencillos. Ya sea OPT-X 2000i para centros de datos o 1000i y 500i para aplicaciones de empresas medianas y pequeñas, cada uno viene con características para una mejor organización y mantenimiento de los cables.

Cajas LIGHTSPACE™
Específicamente diseñadas para cumplir con los requisitos de los proveedores de servicios grandes y pequeños, las cajas LightSpace son ideales para aplicaciones de oficinas centrales, plantas externas y fibra hasta las instalaciones.

Cajas de montaje en pared
Leviton ofrece una variedad de accesorios y cajas de montaje en pared, incluidas las cajas OPT-X SDX.