Cargando...

Cajas UHDX OPT-X™

Cajas UHDX OPT-X
  • Admite cintas y placas adaptadoras HDX de Leviton
  • La mayor densidad por unidad de bastidor disponible: hasta 144 fibras con conectores LC o 1.728 fibras con conectores MTP® de 24 fibras
  • Las bandejas deslizables individuales brindan acceso fácil a los conectores en aplicaciones densas y reducen el impacto a las fibras que las rodean.
  • La puerta delantera con bisagra protege los cordones de interconexión y ofrece una manera fácil de instalar, retirar y actualizar las tarjetas de etiqueta de ID de puerto
  • Los localizadores de puerto altamente visibles en la parte frontal y trasera de la caja ayudan a identificar fácilmente los puertos específicos
  • Las puertas con bisagra o las puertas extraíbles mejoran la accesibilidad de la trayectoria de los cables traseros
  • Las defensas opcionales reducen la acumulación de polvo en la parte trasera de la caja
  • El juego de accesorios está formado por ataduras de cable, tornillos de montaje con pestañas y etiqueta de tarjeta de ID de puerto
  • Opciones de montaje en bastidor de 48 cm o 58 cm

Aplicaciones recomendadas:
- Centros de datos
- Instalaciones de entrada
- Bastidores y gabinetes de 48 cm y 58 cm

Resultados 1-19 de 19