Cargando...

Conector LC de cuerpo único

con tecnología SPECTRO-LINK™

Hacemos que la instalación de fibra y MAC funcionen de manera más sencilla, más limpia y de mayor rendimiento.

Ideal para aplicaciones de centros de datos y densidad ultraalta

Los entornos congestionados pueden complicar la capacidad de manejo de la red, lo que dificulta el seguimiento de la polaridad de la fibra y el cumplimiento de los límites de pérdida de enlaces del IEEE. Los conectores LC de cuerpo único fabricados en EE. UU. con tecnología SPECTRO-LINK, disponibles en troncos de fibra, arneses y cordones de interconexión de fibra Premium Plus de Leviton, son ideales para espacios reducidos, con un diseño  de bajo perfil para facilitar la accesibilidad, simplificar los cambios de polaridad y lograr un rendimiento de pérdida ultrabaja.

Enlaces rápidos: Características de SPECTRO-LINK (PDF)  |  Nota de aplicación (PDF)

Videos

¡NUEVO! Conector LC de cuerpo único: Instalación rápida y limpia de fibra óptica con inversión de polaridad patentada
Polaridad inversa en conector LC de cuerpo único de Leviton