Cargando...

Centros STRUCTURED MEDIA™

Centros de Structured Media

Los centros STRUCTURED MEDIA™ de Leviton ofrecen una ubicación de terminación conveniente para el cableado del hogar desde tomacorrientes de pared, lo que crea un punto de distribución para aplicaciones de voz, datos, audio y vídeo. Disponibles en diversos tamaños, las cajas admiten una amplia gama de tipos de edificios y planos de planta para hogares unifamiliares, unidades de varias viviendas y aplicaciones comerciales de iluminación.

Seminario web a pedido - Construir un hogar inteligente: por qué el cableado estructurado es esencialse abre en una pestaña nueva »

Inalámbrico

Centros de MEDIOS ESTRUCTURADOS para alcance de señal wifi

FOCO: reacondicionamiento SMC

Mejore la transparencia de radiofrecuencia agregando una cubierta o puerta de plástico a una caja de metal

Transforme fácilmente su caja de metal de Leviton existente para ofrecer mayor intensidad de señal inalámbrica agregando una cubierta de plástico con ventilación o una puerta con bisagras de plástico con ventilación y anillo de ajuste.

  • Las cubiertas y puertas de plástico  mejoran las señales inalámbricas transmitidas desde el interior de la caja de metal
  • La incorporación de una puerta con bisagra y ventilación  crea una disipación de calor en tres planos, lo que mejora el flujo de aire y la refrigeración de los equipos activos hasta 40 USD sobre una puerta metálica con ventilación
  • La puerta con bisagra y ventilación y el anillo de reborde  añaden profundidad, lo que aumenta la capacidad dentro de la caja
  • Esta actualización de reacondicionamiento  funciona con centros Structured Media metálicos de 36 cm, 71 cm y 107 cm