Cargando...

Centros STRUCTURED MEDIA™ para redes inalámbricas

Cajas plásticas

SMC inalámbricos

Cajas flexibles para un alcance de señal inalámbrica completo

Los centros inalámbricos ESTRUCTURED MEDIA de Leviton crean el punto de distribución central ideal para manejar redes residenciales inalámbricas y cableadas. Ofrecen soporte para una amplia gama de tipos de edificio y planos de planta, así como también características para una instalación fácil, mayor capacidad y mejor manejo térmico.

Mire el vídeo

Conozca en detalle qué hace que los centros inalámbricos de MEDIOS ESTRUCTURADOS sean excelentes.

Reproducir ahorase abre en una pestaña nueva

Construya su propia


Construya su propio centro: MEDIOS ESTRUCTURADOS

Obtenga ayuda con su red de cableado para el hogar de Leviton.

Vídeos de SMC inalámbricos

SMC inalámbricos para el hogar conectado
Ventajas del SMC inalámbrico
Instalación y montaje de SMC inalámbricos
Instalación del juego de protección contra sobretensiones de caja de conexiones
Montaje e instalación del anillo de reborde en un SMC
Instalación del juego de abrazadera de sillín de Leviton en un SMC
Instalación y unión de dos SMC inalámbricos para un sistema de múltiples bahías
Instalación del soporte de estantería universal de plástico en un SMC
Instalación del anillo de enrutamiento de cables en un SMC
Instalación de la puerta con bisagra y ventilación en un SMC inalámbrico
Características y métodos de puertas con bisagras y ventilación para un SMC inalámbrico
Instalación de la cubierta con ventilación en un SMC inalámbrico
Cómo extraer la cubierta con ventilación de un SMC inalámbrico
Instalación de un SMC inalámbrico en una pared existente
Cómo reemplazar una puerta de metal con una puerta con bisagra de plástico con ventilación en un SMC
Cómo reemplazar una puerta de metal con una puerta de plástico con ventilación en un SMC
Cree más capacidad en un SMC de metal con una puerta con bisagra y ventilación