Cargando...

Seminarios web de soluciones de red

Videoteca de soluciones de red

Próximo seminario por Internet

Regrese regularmente para nuestro próximo seminario web en otoño de 2024.

 

 

Seminarios web a pedido sobre conectividad de cobre

Aportamos sostenibilidad al edificio

Los edificios tienen un impacto significativo en el medioambiente. A medida que los constructores, instaladores y contratistas continúan desarrollando proyectos, es fundamental comprender cómo podemos reducir la huella de carbono tanto de la construcción de edificios como de la operación continua. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

Cómo salvar la brecha: permitir el 5G en el futuro inalámbrico (con la Nextivity)

A medida que se construyen redes en todo el mundo, el 5G se está convirtiendo en una necesidad para mantener las empresas en funcionamiento. Descubra cómo las aplicaciones 5G correctamente equipadas pueden permitir que su negocio siga siendo competitivo hoy y mañana. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

Más allá del estándar 100m : diseño de red a medida que los enlaces se alargan

La limitación de distancia de 100 metros para canales de cableado de cobre ha sido durante mucho tiempo el estándar de la industria para obtener el rendimiento más confiable y constante. Obtenga más información sobre cómo las tecnologías emergentes están cambiando el panorama de las redes. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

Rompiendo los límites de los edificios: liberando la eficiencia de la red en edificios con DAS

Obtenga más información acerca de los sistemas de antenas distribuidas y cómo esta infraestructura de comunicación central puede desbloquear la eficiencia de la red con 5G confiable y wifi en edificios. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

Deténgase, descienda y ruede hacia clasificaciones de incendios de cables mundiales

Acompañe a los expertos de Leviton para aprender lo que necesita saber para mantenerse protegido ante el fuego.

Navegación sin inconvenientes: mejores prácticas para navegar por el diseño de redes de edificios inteligentes
Rising Star: Wi-Fi 6E da un impulso al futuro a las redes empresariales

Obtenga más información sobre los beneficios del espectro de 6GHz con Wi-Fi 6E y obtenga recomendaciones sobre puntos de acceso y sistemas de cableado. 

Conectados para el bienestar: conectar edificios inteligentes y saludables

Obtenga información sobre las últimas tecnologías para edificios saludables y formas de integrarlas a su red. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

Conversación directa sobre SPE: una mirada sin sentido a Ethernet de par único

Obtenga una mejor comprensión de esta importante tecnología emergente. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

Cobertura doble: abordar las demandas inalámbricas empresariales con wifi y 5G

Siga un plan de juego inalámbrico ganador que prepara su red empresarial para el futuro.

Edificios inteligentes: ¿qué infraestructura necesita?

Obtenga una descripción general de las opciones de diseño de arquitectura y recomendaciones basadas en los requisitos de datos y alimentación.

Edificios digitales hechos correctamente

Asegúrese de que su inversión en edificios inteligentes valga la pena con la planificación de infraestructura y las mejores prácticas correctas.

Diseño de infraestructura de PoE: edificios inteligentes, inalámbricos y de iluminación

Una introducción a las aplicaciones actuales y la infraestructura de próxima generación diseñada para admitir las numerosas capacidades de PoE, con información sobre consideraciones importantes de cableado, pasos de planificación y diseño de redes.

Reproducir ahora
Anticípese a la categoría 8: planifique hoy mismo 25/40 redes GBASE-T

Prepárese para los sistemas de cableado Cat 8 con explicaciones de dónde se implementará y cómo se probará. El seminario web incluye descripciones generales de expertos de Leviton y Fluke Networks.

Reproducir ahora
Alimentación a través de Ethernet: 5 maneras en las que impulsa el crecimiento de las redes de cobre

Descubra el alcance de los beneficios potenciales de PoE, así como las soluciones de cableado para maximizar las capacidades, la eficiencia y el control de su red, incluida la infraestructura de cableado de cobre existente.

Reproducir ahora
Inalámbrico empresarial: 4 pasos para una implementación exitosa

Descubra cómo planificar su red inalámbrica para manejar las últimas tecnologías, incluyendo puntos de acceso inalámbrico y opciones para redes de 2,5 y 5 Gigabits.

Seminarios web a pedido sobre fibra óptica y centros de datos

Señales fluidas: Elevación de la infraestructura de fibra para redes empresariales.

Comprenda las tendencias de redes de fibra empresariales, las opciones de terminación, las mejores prácticas y mucho más. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

Infusión de IA: la próxima ola de redes de centros de datos

Descubra cómo la inteligencia artificial afectará la infraestructura de red del centro de datos para optimizar la latencia y la eficiencia energética. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

Perfeccionamiento de la periferia: comprensión de las aplicaciones de centros de datos de la periferia

Los centros de datos periféricos proporcionan almacenamiento de datos en puntos intermedios de la red, lo que permite un acceso más rápido a los datos. Aprenda el diseño de red adecuado para aplicaciones de centros de datos periféricos para simplificar las instalaciones, garantizar la escalabilidad y facilitar la migración tecnológica. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

El multiverso de centros de datos: rutas de migración de red divergentes

Obtenga más información acerca de la creciente divergencia entre los requisitos de red de centros de datos empresariales, en la nube y de hiperescala. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

Campo de los sueños II: diseño de red para centros de datos Brownfield

Obtenga consejos para abordar las actualizaciones técnicas en una red de fibra de centro de datos existente. 

Campo de los sueños I: diseño de red para centros de datos Greenfield

Obtenga consejos paso a paso para diseñar redes en un nuevo centro de datos. 

Edge y Back: qué significan las implementaciones de 5G para las redes de centros de datos

Aprenda a preparar la infraestructura de su centro de datos para la próxima ola de adopción de 5G. Reciba 1 CEC de BICSI una vez finalizado.

Fibra monomodo

Descubra por qué el monomodo ahora es una excelente opción para las empresas en evolución y cómo incluirlo en su red. 

¿Reutilizar o reemplazar las fibras?

Prepárese para la próxima actualización de tecnología mediante la evaluación de su infraestructura de cableado de fibra. Identifique si necesita eliminar y sustituir el sistema actual o si podrá reutilizarlo.

Multifibra simplificada

Obtenga una mejor comprensión de cómo probar y diseñar canales de fibras múltiples en su próxima instalación de cableado con este seminario web conjunto de Leviton y Viavi Solutions.

El camino hacia el monomodo

Únase a expertos de Leviton y Fluke Networks mientras lo ayudamos a navegar todos los aspectos de la fibra monomodo, incluidas las opciones de conexión, los presupuestos de pérdida, las pruebas y más.

Recuperación del espacio de piso del centro de datos

Obtenga información acerca de las ventajas de la interconexión centralizada, los factores clave de cableado que los administradores de centros de datos grandes deben tener en cuenta y cómo iniciar y desarrollar la planificación de infraestructura de la manera correcta.

Desmitificación de redes de fibra empresariales

Obtenga un resumen detallado de las soluciones de fibra actuales y con visión a futuro, incluidos los tipos de fibra, las opciones de conectores y terminaciones, y las aplicaciones futuras.

Seminarios web a pedido sobre TI/AV

Cómo solucionar los problemas frecuentes de los sistemas audiovisuales

Obtenga información sobre soluciones rentables para posibles problemas del sistema audiovisual.

Más allá del club audiovisual: simplificación de las aplicaciones e instalaciones audiovisuales K-12

Aprenda a diseñar un sistema audiovisual para un entorno educativo fácil de usar, rentable y adaptado para modificaciones futuras.

Reproducir ahora
HDBaseT en sistemas audiovisuales: 7 aspectos básicos para una implementación exitosa

Conozca en profundidad el cambiante estándar HDBaseT, las conexiones de AV de fuente a pantalla y las tendencias emergentes para poder seguir siendo el experto en TI y AV para sus clientes.

Sistemas de control de TI/AV y HDBaseT: esto lo cambia todo

Mejore su conocimiento de las implementaciones comunes para aplicaciones prácticas, de manera que pueda asegurarse de que sus clientes obtengan el máximo provecho de sus sistemas de control audiovisual HDBaseT.

Reproducir ahora
Todo lo que siempre quiso saber acerca de HDBaseT* (*pero tenía miedo de preguntar)

Obtenga información acerca de las herramientas y técnicas necesarias para utilizar correctamente la última tecnología HDBaseT y comprender los requisitos de cableado necesarios para admitir señales audiovisuales digitales de alta densidad de hasta 4K y más.

HDBaseT 101: Diseños de TI/AV para escuelas

Conozca los productos, los estándares y las estrategias para integrar TI/AV en sus aulas.

Reproducir ahora

Seminarios web a pedido sobre hogar conectado

Construir un hogar inteligente: por qué el cableado estructurado es esencial

Obtenga una mejor comprensión de la infraestructura de cableado para hogares inteligentes, incluidas las últimas tendencias tecnológicas, las ventajas de las redes cableadas e inalámbricas y la administración de productos conectados en los SMC inalámbricos de Leviton.