Cargando...

Seminario web a pedido

Seminario web a pedido

Todo lo que siempre quiso saber acerca de HDBaseT | Seminario web

se abre en una pestaña nueva(*pero tenía miedo de preguntar)

HDBaseT™ se está convirtiendo rápidamente en la solución preferida para redes de TI/AV. Para aprovechar la flexibilidad y simplicidad que ofrece, quienes trabajan en los campos de TI y AV deben comprender mejor las aplicaciones y los desafíos de HDBaseT.

Esta presentación explora:

  • Cómo funciona HDBaseT con 4K
  • HDBaseT 1.0 frente a 2.0
  • Aplicaciones prácticas de alimentación a través de HDBaseT (PoH)
  • Y mucho más

No se pierda este seminario web a pedidose abre en una pestaña nueva! Se irá equipado con los conocimientos necesarios para superar los desafíos de instalación y prueba, al tiempo que se asegurará de aprovechar al máximo una solución HDBaseT.