Cargando...

Informe técnico

Informes técnicos

Cableado y conectividad para alimentación a través de Ethernet

Impulsada por la demanda de facilidad de instalación e impulsada por nuevos estándares que amplían la compatibilidad con más productos, se espera que la PoE tenga tasas de crecimiento explosivas en los próximos años. Sin embargo, sin el cableado y el diseño de red correctos, la PoE de próxima generación puede encontrar problemas de conectividad y calentamiento de cables que pueden afectar negativamente el rendimiento.

Este informe técnico cubre:

  • Descripción general del equipo y la tecnología PoE
  • Estándares nuevos y emergentes que abordan la PoE
  • Recomendaciones de cableado y conectividad para PoE de alta potencia

 

Descargar informe técnico

EJERCICIO:

La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) es un método comprobado de proporcionar alimentación de CC a través del mismo cableado de par trenzado utilizado para la transmisión de datos LAN.

La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) ha avanzado mucho en los últimos años. Impulsada por la demanda de facilidad de instalación e impulsada por nuevos estándares que amplían la compatibilidad con más productos, se espera que la PoE tenga tasas de crecimiento explosivas que coincidan con el período inmediatamente posterior a la introducción de la tecnología en 2003.

Existen varias razones atractivas para adoptar PoE. En primer lugar, al transmitir alimentación y datos a través del mismo cable, PoE elimina la necesidad de instalaciones de cableado adicionales, lo que ahorra en costos y cableado redundante. Esta consolidación también permite una implementación más rápida en el punto final, especialmente en los productos en ubicaciones de edificios distantes y áreas de trabajo de transacciones de depósito, como cámaras de seguridad y kioscos de ventas. La PoE también permite centralizar la alimentación en una ubicación. Y es compatible con nuevas aplicaciones, como controles de edificios centralizados que pueden adaptarse a usuarios individuales y a la Internet de las cosas.