Cargando...

Informes técnicos de soluciones de red

Informes técnicos
Aproveche los informes técnicos de Network Solutions sobre una variedad de temas, desde centros de datos hasta PoE, TI/AV y redes inalámbricas.
 

TEMAS:  Centro de datos  |  Cuidado de la salud  |  TI/AV  |  Alimentación a través de Ethernet  |  Soluciones  |  Cable para EMEA

 

 

Centro de datos

Diseño de red para centros de datos Greenfield

Comprenda las consideraciones clave para los nuevos centros de datos, incluida la arquitectura de red, las distancias, las tasas de datos, los tipos de fibra y más.

  

Aplicaciones de fibra de alcance extendido

Comprenda la teoría, el diseño y las consideraciones de instalación cuando considere ampliar el alcance de su red de fibra.

  

Aspectos básicos y mejores prácticas para conectores MPO

Obtenga un desglose de todo lo relacionado con MPO, incluidos los recuentos de fibras, la codificación por color y las consideraciones de polaridad.

  

Introducción a la fibra monomodo

Obtenga información acerca de las nociones preconcebidas relacionadas con la fibra monomodo, ya sea verdadera o falsa, y obtenga orientación para la prueba, limpieza e inspección monomodo.

  

Navegación por las opciones de cableado para centros de datos empresariales y en la nube

Obtenga una descripción general del cambiante mercado de transceptores para centros de datos empresariales grandes y en la nube, así como formas de mejorar la eficiencia y la densidad del cableado.

  

El método detrás de la magia, pruebas de fibras múltiples

Si bien la idea de las pruebas de fibras múltiples es intimidante, contar con la capacitación, las herramientas y los procesos adecuados simplificará la metodología y ofrecerá las estrategias con visión de futuro necesarias para ayudar a desarrollar su negocio y reputación.

Descargar

  

Prepárese para el crecimiento del centro de datos con un campo de interconexión centralizado

Obtenga información sobre la tendencia hacia el uso de un campo de interconexión centralizado en centros de datos y obtenga una comparación de la interconexión tradicional en bastidor/gabinete con un marco de distribución de fibra centralizado.

  

Cuidado de la salud

Infraestructura de TI para el cuidado de la salud: controle a la bestia

Descubra cómo las instalaciones del cuidado de la salud pueden manejar los enormes desafíos de administrar la información y planificar el crecimiento de la red.

  

TI/AV

AV empresarial: preguntas y respuestas prácticas

Obtenga respuestas a preguntas comunes (y no tan comunes) acerca de la capacidad de la tecnología HDBaseT, los requisitos del sistema de cableado para señales de distribución digital de hasta 4K , los cálculos de tamaño de monitor y el cableado y ubicación de altavoces ideales para aulas y salas de conferencias.

Descargar

  

Tres claves para una mejor experiencia del usuario audiovisual

Conozca las tres claves para una experiencia positiva del usuario al diseñar un sistema audiovisual para un entorno educativo.

  

Colaboración inalámbrica con HDBaseT™

Hay varios desafíos a tener en cuenta antes de implementar dispositivos inalámbricos de uso compartido en aulas o salas de conferencias. Este informe técnico analiza diferentes configuraciones de red audiovisual para respaldar la colaboración inalámbrica.

  

Comprender los sistemas de control de TI/AV y HDBaseT

Obtenga una mejor comprensión de las capacidades básicas de señal de control de TI/AV y descubra cómo puede utilizarse la tecnología HDBaseT para soluciones audiovisuales.

  

HDBaseT 101: Diseños de TI/AV para escuelas

Descubra cómo una red audiovisual actualizada puede garantizar una experiencia de aprendizaje de calidad para los estudiantes en una amplia gama de entornos.

  

Recomendaciones de cables audiovisuales para HDBaseT

Descubra por qué el cable UTP Cat 6A con tecnología de prevención de diafonía exógena es ideal para aplicaciones de TI/AV en distancias más largas.

  

Prácticas residenciales de cableado de audio distribuido

Aprenda los aspectos básicos del precableado de un sistema de entretenimiento de audio distribuido y la entrega de audio estéreo de alta calidad a varias habitaciones o áreas (zonas) de todo el hogar.

  

Alimentación a través de Ethernet

Planificación de edificios inteligentes, mejores prácticas y diseño de redes

El mercado de la construcción inteligente es uno de los segmentos de mercado de más rápido crecimiento debido a una variedad de tendencias en crecimiento. Descubra qué se necesita para comenzar un proyecto de edificio inteligente de la forma correcta. 

 
Este informe técnico está disponible en inglés, italiano y español.

Descargar

  

Conectados para el bienestar: conectar edificios inteligentes y saludables

Obtenga información sobre las últimas tecnologías para edificios saludables y formas de integrarlas a su red.

  

Las ventajas de Ethernet de par único

Obtenga información sobre los impulsores y estándares clave del mercado que dan forma al desarrollo de la tecnología Ethernet de par único.

  

Planificación y diseño de sistemas de cableado para edificios inteligentes

Obtenga una mejor comprensión de los desafíos de los edificios inteligentes para asegurarse de que su inversión valga la pena. 

 

Este informe técnico está disponible en inglés y español.

  

Consideraciones de infraestructura de red al implementar un edificio digital

Guía para la planificación y el diseño de redes que aprovechará todas las capacidades de PoE e IoT en edificios digitales.

  

El papel de la alimentación a través de Ethernet en el crecimiento de las redes de cobre

Obtenga información sobre las tendencias actuales en aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) y los principales impulsores del mercado que impulsan la adopción de PoE.

  

Cableado y conectividad para alimentación a través de Ethernet

Obtenga una descripción general de las tendencias y los estándares que dan forma a la PoE de próxima generación, así como recomendaciones para elegir el cableado y la conectividad correctos.

 

Este informe técnico está disponible en inglés y español.

  

Soluciones

Límites del edificio que rompen los límites del DAS

Descubra cómo las aplicaciones 5G correctamente equipadas pueden permitir que su negocio siga siendo competitivo hoy y mañana.

  

4 pasos para la implementación exitosa de una red inalámbrica empresarial

Aprenda a preparar su red inalámbrica para manejar las tecnologías más delicadas, incluidos los puntos de acceso inalámbricos más recientes y las opciones para redes de 2,5 y 5 Gigabits.

  

Evolución de la tecnología inalámbrica

Obtenga una descripción general de la tecnología detrás de 802.11ac y obtenga información acerca de las actualizaciones de cableado de la red troncal que permitirán a las redes empresariales aprovechar al máximo los nuevos puntos de acceso inalámbricos.

Cable para EMEA

Beneficios y ventajas de rendimiento del cable de acero inoxidable Cat 6A de Leviton

Identifique las ventajas de elegir el cable de acero inoxidable Cat 6A de Leviton.

 

Este informe técnico de EMEA está disponible en inglés, italiano, portugués y español.

  

Regulaciones de productos de construcción y seguridad contra incendios para cables

Nos especializamos en el desarrollo de cableado y conectividad de nivel mundial de alta gama respaldados por un servicio y asistencia inigualables. Para ayudar mejor a nuestros clientes, Leviton ha elaborado una guía para la nueva legislación de la UE.