Cargando...

Informe técnico

Informes técnicos

Colaboración inalámbrica con HDBaseT™

Se podría suponer que los dispositivos inalámbricos de uso compartido como Amazon Fire TV, Apple TV y Google Chromecast crean una solución instantánea para la colaboración de vídeo. Los consumidores a menudo ven los productos inalámbricos como un reemplazo de la red audiovisual, pero no es tan simple. Para empresas y escuelas, hay una serie de desafíos que deben tenerse en cuenta antes de implementar este tipo de dispositivos de uso compartido.

Este informe técnico cubre:

  • Tipos de productos inalámbricos de uso compartido
  • Tipos de configuraciones de red audiovisual para admitir dispositivos de uso compartido
  • Beneficios de usar HDBaseT para una colaboración simple y segura

 

Descargar informe técnico

9 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 1,5 MB

EJERCICIO:

Ya sea en empresas o escuelas, la demanda de compartir contenido de fácil acceso sigue creciendo. Con la creciente aceptación de la colaboración inalámbrica, las políticas de “traiga su propio producto” (Bring Your Own Device, BYOD) se están convirtiendo en una práctica estándar en las aulas y salas de conferencias de la actualidad.

Un estudio reciente de Tech Pro Research muestra que las políticas de BYOD se utilizan en el 59% de las organizaciones, y otro 13% planea implementar políticas de BYOD en el próximo año. Estas organizaciones están incorporando tecnologías de colaboración inalámbrica que permiten a los usuarios conectar rápida y fácilmente su teléfono inteligente, tableta o computadora portátil a una pantalla y compartir contenido.

Ya existen varios productos populares que permiten una colaboración inalámbrica fácil. Google Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV y Barco ClickShare se encuentran entre los más famosos. Con la forma en que se anuncian estos sistemas, se puede suponer que el uso compartido inalámbrico es una solución instantánea para la colaboración de vídeo. Los consumidores a menudo ven los productos inalámbricos como un reemplazo de la red audiovisual, pero no es tan simple. Hay varios desafíos que deben tenerse en cuenta antes de implementar estos tipos de dispositivos de uso compartido.

Recursos adicionales