Cargando...

Informe técnico

Informes técnicos

Navegación por las opciones de cableado para centros de datos empresariales y en la nube

Los grandes centros de datos en la nube están a la vanguardia en lo que respecta a adoptar los conmutadores y servidores de red más recientes. Sin embargo, con tantas opciones de transceptores disponibles, es importante que los administradores de centros de datos escojan un sistema de cableado de fibra que pueda adaptarse para manejar un panorama que cambia rápidamente. Los mejores planes abordarán las actualizaciones de transceptores como parte de la estrategia de cableado estructurado y viceversa.

  • ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes recuentos de filamentos?: 2, 8, 12, 24
  • ¿Debería elegir monomodo u OM5?
  • ¿Qué sistemas son mejores para una migración fácil a 10/40/100/400 Gb/s?

 

Descargar informe técnico

9 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 1 MB

EJERCICIO:

Los centros de datos están evolucionando rápidamente para abordar los crecientes volúmenes de tráfico de red. Ante la creciente demanda de ancho de banda y la necesidad de adaptarse y escalarse rápidamente, muchas organizaciones con centros de datos pequeños o medianos han migrado a proveedores de servicios en la nube o han subcontratado instalaciones de colocación. Además, muchos centros de datos empresariales grandes con arquitecturas tradicionales de tres niveles están cambiando a arquitecturas Leaf-Spine “más planas”, lo que crea menor latencia y diseños más ampliables. A medida que estos centros de datos se adaptan, una tendencia queda clara: si bien tanto los centros de datos en la nube como los grandes centros de datos empresariales realizan grandes inversiones en infraestructura de red de próxima generación, implementan diferentes tipos de sistemas ópticos y de cableado.

Para los fines de este artículo, definimos el tamaño de un centro de datos por la cantidad de servidores o conmutadores que aloja. Por lo general, un centro de datos en la nube tiene más de 100.000 o más servidores, mientras que un centro de datos empresarial grande tendrá alrededor de 10.000 o más servidores. Los centros de datos pequeños a medianos pueden tener 500 servidores o menos.