Cargando...

Informe técnico

Informes técnicos

Consideraciones de infraestructura de red al implementar un edificio digital

Con el auge de los edificios digitales y la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), muchas aplicaciones anteriores están migrando a tecnologías basadas en Ethernet para aprovechar los beneficios de la alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE), prepararse para demandas de mayor ancho de banda y mejorar la eficiencia y el control de la red.

Este informe técnico brinda consideraciones de diseño para edificios digitales, incluido el impacto de una mayor densidad de puertos y zonas en comparación con las arquitecturas de cableado tradicionales.

 

Descargar informe técnico

14 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 6 MB

EJERCICIO:

Aspectos clave del diseño para edificios digitales
La creciente interconectividad de los productos con Internet, y entre ellos, ha dado lugar a un ecosistema “inteligente” conocido como la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT). Esta red de objetos físicos que se comunican o interactúan con su entorno externo1 se está trasladando a la empresa a escala mundial en forma de edificios digitales. Cuando se aplica a la infraestructura del edificio, el marco de IoT se traduce en comunicación e intercambio de datos entre múltiples sistemas a través de una red de cableado común dentro de una estructura individual o entorno de campus.

El crecimiento de la IoT remodelará la empresa en los próximos años. Según GrowthEnabler Analysis1, el mercado mundial de IoT crecerá de $157 mil millones en 2016 a $457 mil millones para 2020, con una huella significativa en los sectores de ciudades inteligentes, industria, cuidado de la salud, automotriz, tecnología portátil y servicios públicos. Y para 2021, habrá 27.100 millones de productos en red, la mayoría de los cuales serán productos inalámbricos y móviles o infraestructura de construcción y sistemas de automatización, con computadoras de escritorio que representan solo el 25% del tráfico IP2.