Cargando...

Informe técnico

Informes técnicos

Planificación y diseño de sistemas de cableado para edificios inteligentes

Muchas organizaciones están considerando una infraestructura integral de edificios inteligentes o “inteligentes”. Sin embargo, esta tarea puede traer desafíos y opciones complejas que no siempre son evidentes desde el principio. Para obtener el mejor retorno de la inversión, los edificios inteligentes requieren una planificación inicial aún más inteligente.

Este informe técnico brinda una descripción general útil de la tecnología de edificios inteligentes y las tendencias que impulsan su crecimiento. También abordaremos las mejores prácticas para el diseño de edificios inteligentes.

  • Definiciones y tendencias de edificios digitales
  • Ventajas y desafíos de la inversión en edificios digitales
  • Factores en la alimentación a través de Ethernet
  • Mejores prácticas para el diseño digital de edificios

 

Descargar informes técnicos

EJERCICIO:

Definición y tendencias de edificios inteligentes
Durante décadas, las conversaciones sobre la “convergencia” de la red implicaban principalmente la combinación de aplicaciones de área de trabajo de voz y datos en una red. Pero en los últimos años, sistemas y dispositivos adicionales que se encuentran en un edificio se han unido a la red empresarial, muchos de los cuales tienen requisitos de datos y alimentación muy diferentes.

Como resultado de esta expansión, la red se ha vuelto tan crítica como la electricidad, el agua y el gas para el funcionamiento exitoso de un negocio y el bienestar de los ocupantes del edificio. De hecho, el 72% de las personas encargadas de la toma de decisiones sobre el leasing considera que es sumamente importante contar con una conexión a Internet confiable en su espacio de oficinas para llevar a cabo negocios empresariales, según una investigación de la firma de certificación de edificios WiredScore.

Históricamente, la red de área local (LAN) consistía en cableado de área de trabajo para admitir PC en el escritorio. Algunos años después, se agregaron teléfonos IP y, más recientemente, puntos de acceso inalámbricos (WAP) para admitir productos móviles como computadoras portátiles, teléfonos celulares y tabletas