Cargando...

Informe técnico

Informes técnicos

Aspectos básicos y mejores prácticas para conectores MPO

Para manejar un mayor ancho de banda, mejorar la densidad de la red y prepararse para futuras actualizaciones, más diseñadores de centros de datos y administradores de redes están migrando a conexiones a presión de fibras múltiples o MPO en su infraestructura de red de fibra.

Obtenga un desglose de todo lo relacionado con MPO, incluidos los recuentos de fibras, la codificación por color, la limpieza y las consideraciones de polaridad.

 

Descargar informe técnico

9 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 450 KB

EJERCICIO:

A medida que la Internet de las cosas (Internet of Things, IoT) continúa impulsando la necesidad de ancho de banda adicional, una mayor velocidad y latencia reducida son cada vez más importantes. La tasa de adopción a la que se están introduciendo velocidades más rápidas y nuevos factores de forma de transceptores en el mercado ha aumentado exponencialmente en los últimos cinco años. Por lo tanto, los conectores a presión de fibras múltiples o MPO son cada vez más importantes en los centros de datos y las redes empresariales.

En los centros de datos, la demanda de 40 Gb/s alcanzó su pico en 2018. Ahora, hay un patrón de crecimiento significativo para 100 Gb/s y crecimiento paralelo para vías de 25 Gb/s. Al observar más de cerca el segmento de 100 Gb/s, los transceptores de alcance de 100GBASE-SR4 y 2 km constituyen la mayor parte de la demanda de 100 Gb/s.

El crecimiento de 25 Gb/s y 100 Gb/s tiene mucho que ver con las especificaciones más nuevas del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y el MSA (Acuerdo de Múltiples Fuentes) para vías de 25 Gb/s (IEEE 802.3bm, PSM4 y CWDM4). Anteriormente, la solución preferida para 100 Gb/s era 10 Gb/s en 10 vías (100 GBASE-SR10), siguiendo las primeras especificaciones de IEEE 802.3ba.