Cargando...

Informe técnico

Informes técnicos

Evolución de la tecnología inalámbrica

Las redes empresariales que utilizan la tecnología IEEE 802.11ac están mejor preparadas para más productos inalámbricos, más puntos de acceso y velocidades más rápidas en el lugar de trabajo, pero los usuarios no verán los verdaderos beneficios del nuevo estándar sin la infraestructura de cableado adecuada para respaldarlo.

Este informe técnico cubre:

  • Los beneficios de 802.11ac sobre 802.11n y estándares anteriores
  • Pautas de cableado de la TIA y Leviton
  • Cómo preparar la infraestructura de red troncal para los estándares inalámbricos de próxima generación y 802.11ac

 

Descargar informe técnico

8 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 850 KB

EJERCICIO:

Las redes empresariales que utilizan la tecnología IEEE 802.11ac están mejor preparadas para más productos inalámbricos, más puntos de acceso y velocidades más rápidas en el lugar de trabajo, pero los usuarios no verán los verdaderos beneficios del nuevo estándar sin la infraestructura de cableado adecuada para respaldarlo.

Las redes inalámbricas ahora son ubicuas en el lugar de trabajo y cada vez más empresas están adoptando políticas de “traiga su propio producto” (Bring Your Own Device, BYOD). Estas políticas no solo abarcan teléfonos inteligentes: una encuesta de Forrester a 35.000 gerentes de TI reveló que cada vez más tabletas y PC BYOD están ganando aceptación. La gran mayoría de estos productos dependen de redes inalámbricas.

Más productos en el lugar de trabajo pueden gravar rápidamente una red inalámbrica. Pero con la ayuda de los estándares recientes de IEEE y TIA, junto con importantes actualizaciones de red troncal a una infraestructura de cableado de alto rendimiento de categoría 6A, los puntos de acceso inalámbricos podrán manejar más tráfico y entregar datos más rápido ahora y en el futuro.