Cargando...

Informe técnico

Informes técnicos

Conectados para el bienestar: conectar edificios inteligentes y saludables

Este informe técnico examina las últimas tecnologías para edificios saludables implementadas por los propietarios y gerentes de edificios. También exige la infraestructura de red adecuada para conectar edificios inteligentes y saludables, incluidos los sistemas Ethernet de cuatro pares y de un par emergentes.

 

Descargar informe técnico

9 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 5 MB

EJERCICIO:

Estudio tras estudio muestra una correlación entre entornos laborales saludables y menos bajas por enfermedad, mayor productividad y mayor satisfacción general de los empleados. Por estas razones, las aplicaciones de edificios saludables se han convertido en una parte integral de las iniciativas de edificios inteligentes de la actualidad.

Los propietarios de edificios continúan haciendo cambios en espacios de trabajo que incorporan iniciativas de salud y bienestar, no solo como respuesta a la pandemia de la Covid-19, sino como parte de una estrategia continua a largo plazo para mejorar la eficiencia, la seguridad y el bienestar de los empleados. Una encuesta de 2021 realizada por Johnson Controls a 400 empresas en los EE. UU. y Canadá reveló que casi el 60% planeaba invertir más en iniciativas de edificios saludables. Estas iniciativas incluyen salidas de aire limpio y sistemas de instalaciones para monitorización remota, acceso seguro y automatización de edificios.

La tecnología emergente está jugando un papel esencial en el cumplimiento de los objetivos de salud y bienestar, y la tecnología de edificios inteligentes como sensores, controles e iluminación es clave para permitir un edificio saludable. Históricamente, la constitución de un edificio inteligente ha sido generalmente poco definida y, como resultado, es propensa a diferentes interpretaciones. En los últimos años, los organismos de normas han aportado mayor claridad y BICSI ha ayudado a construir estándares basados en el consenso para infraestructura de edificios inteligentes con ANSI/BICSI 007- 2020, Prácticas de diseño e implementación de tecnología de comunicación de información para edificios e instalaciones inteligentes.