Cargando...

Códigos y estándares para el cuidado de la salud

NFPA 99 - Código de instalaciones del cuidado de la salud

Establece criterios para los niveles de los servicios o sistemas de cuidado de la salud en función del riesgo para los pacientes, el personal o los visitantes de las instalaciones de cuidado de la salud para minimizar los peligros de incendio, explosión y electricidad. Los requisitos abordan la instalación, la inspección, las pruebas, el mantenimiento, el rendimiento y las prácticas seguras para instalaciones, materiales, equipos y electrodomésticos.

NFPA 70 (Código Nacional de Electricidad) Artículo 517 – Instalaciones del cuidado de la salud

Las disposiciones de este artículo se aplicarán a los criterios de construcción e instalación eléctrica en instalaciones del cuidado de la salud que prestan servicios a seres humanos. Los requisitos no solo se aplican a edificios de una sola función, sino que también están diseñados para aplicarse individualmente a sus respectivas formas de ocupación dentro de un edificio multifunción.

UL 60601-1 – Equipo eléctrico médico, Parte 1: Requisitos generales para la seguridad

Especifica los requisitos generales para la seguridad de los EQUIPOS ELÉCTRICOS MÉDICOS y para servir como base para los requisitos de seguridad de las normas particulares.

UL 60950-1 – Equipo de tecnología de la información – Seguridad, Parte 1: Requisitos generales

Especifica los requisitos destinados a reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones para el USUARIO y el laico que puedan entrar en contacto con el equipo y, cuando se indique específicamente, para el PERSONAL DE SERVICIO.

UL 1363A: tomas de alimentación reubicables para propósitos especiales

Estos requisitos abarcan tomas de alimentación reubicables para propósitos especiales destinadas únicamente a uso en interiores, con equipos médicos, donde el equipo médico está diseñado para usarse en áreas de cuidado general de pacientes o áreas de cuidado crítico de pacientes, según lo define el artículo 517 del Código Eléctrico Nacional para Instalaciones del Cuidado de la Salud, para suministrar alimentación a componentes conectados a clavijas de conjuntos de equipos móviles montados en bastidor, mesa o pedestal.

UL 1449 – Productos de protección contra sobretensiones

Estos requisitos abarcan productos de protección contra sobretensiones diseñados para la limitación repetida de sobretensiones transitorias según se especifica en el estándar en circuitos de alimentación de 50 o 60 Hz que no superen los 1.000 V.

Códigos de manejo de energía

Elimine las conjeturas sobre el cumplimiento del código con nuestros portales del IECC, el ASHRAE 90.1 y el Título 24.

Formación en el sitio

¿Está interesado en que nuestros profesionales certificados capaciten a los miembros de su equipo acerca de los últimos códigos y estándares?

Recursos