Cargando...

Carga de vehículos eléctricos de la marca en la que puede confiar

Constructores

Los productos de Leviton han sido parte de su diseño y construcción durante años. Todo, desde interruptores hasta atenuadores, ICFT (interruptor de falla a tierra) y centros de carga. Todo diseñado para hacer su instalación más fácil, segura y productiva. También para el garaje.

Fácil instalación

Tamaño compacto y componente de cableado único

Estado fácil de ver

La luz indicadora alerta de alimentación, estado de carga y fallos

Fácil acceso

El sistema de pedestal cumple con ADA

Fácil de usar

Elija entre opciones de plug-in-pay o de tarjeta de acceso.

Fácil de colocar

Para uso tanto en interiores como en exteriores con carcasa resistente al agua

Fácil de integrar

Agregue la serie EV a un My Leviton Residence existente para un control completo del centro de carga, la iluminación y la carga de vehículos eléctricos.

¿Por qué Leviton?

Leviton ofrece soluciones de alimentación en hogares y edificios desde hace más de un siglo. Confíe en la marca que ofrece carga de vehículos eléctricos y más.

La marca que va más allá del cargador

En Leviton, no solo proporcionamos cargadores para vehículos eléctricos, sino que también proporcionamos la infraestructura eléctrica total para vehículos eléctricos

Preguntas frecuentes

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.