Cargando...

Carga de vehículos eléctricos de la marca en la que puede confiar

Controladores de vehículos eléctricos

Es muy probable que su hogar tenga productos Leviton instalados. Todo, desde interruptores hasta atenuadores, ICFT (interruptor de falla a tierra) y centros de carga. Todo diseñado para hacer su vida más fácil, segura y productiva. También para su garaje. La instalación de una estación de carga de vehículos eléctricos de Leviton le brinda una carga segura para llevarlo adonde necesita ir.

Somos flexibles para satisfacer las necesidades de cualquier conductor de vehículos eléctricos, para que no tenga que preocuparse

Tanto en interiores como al aire libre
Montaje en pared o independiente
Carga CUALQUIER vehículo eléctrico

La carga de vehículos eléctricos ahora es más inteligente

Compatible con la aplicación My Leviton, ahora puede tomar el control de todo su hogar, incluida la carga de vehículos eléctricos inteligentes, la iluminación y el centro de carga. 

  • Programar sesiones de carga
  • Iniciar/detener carga de forma remota
  • Ver todos los dispositivos inteligentes en un panel
  • Ver el estado de carga
  • Recibir notificaciones de fallos
  • Registrar sesiones de carga (duración de la carga, uso de kW, etc.)

¿Por qué Leviton?

Leviton ofrece soluciones de alimentación en hogares y edificios desde hace más de un siglo. Confíe en la marca que ofrece carga de vehículos eléctricos y más.

La marca que va más allá del cargador

En Leviton, no solo proporcionamos cargadores para vehículos eléctricos, sino que también proporcionamos la infraestructura eléctrica total para vehículos eléctricos

Reembolsos e incentivos financieros

Obtenga más información acerca de los programas que se le ofrecen

Preguntas frecuentes

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.