Cargando...

Instalación de cargadores de vehículos eléctricos de la marca en la que puede confiar

Instaladores de vehículos eléctricos

El futuro es eléctrico… ¿Está preparado?

Una combinación de descuentos e incentivos gubernamentales, un aumento de las inquietudes medioambientales y el aumento de la asequibilidad de los vehículos eléctricos significa que la demanda de instalaciones de estaciones continuará creciendo. ¿Aún no ha visto la demanda? Asegúrese de que la propiedad esté lista para vehículos eléctricos, lo que facilita y reduce los costos de reacondicionamiento, ya que ya ha instalado el conducto y el cableado eléctrico adecuados. Instale la marca en la que puede confiar, respaldada por un equipo de asistencia y calidad dedicado.

EBASE - Ángulo con placa

Mejore sus instalaciones, ahora y en el futuro.

  • Base de estaciones de carga de vehículos eléctricos 
  • Facilitar las instalaciones 
    • La fundación elimina la necesidad de esperar a que el concreto se cure antes de instalar el cargador de vehículos eléctricos, lo que acelera los plazos del proyecto
    • Fácil mantenimiento, reparaciones y sustituciones gracias a la placa superior accesible de la base
  • Cree una infraestructura apta para vehículos eléctricos 
    • Para ubicaciones listas para vehículos eléctricos o con códigos y requisitos de construcción aptos para vehículos eléctricos, pero que actualmente no están listas para soluciones de carga de vehículos eléctricos, la base actúa como medida preventiva contra futuras interrupciones de infraestructura
    • Los contratistas simplemente instalan los cimientos y realizan la transición cuando lo deseen montando un pedestal de carga de vehículos eléctricos

¿Por qué Leviton?

Leviton ofrece soluciones de alimentación en hogares y edificios desde hace más de un siglo. Confíe en la marca que ofrece carga de vehículos eléctricos y más.

La marca que va más allá del cargador

En Leviton, no solo proporcionamos cargadores para vehículos eléctricos, sino que también proporcionamos la infraestructura eléctrica total para vehículos eléctricos

Reembolsos e incentivos financieros

Obtenga más información acerca de los programas que se le ofrecen

Preguntas frecuentes

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.