Cargando...

Soluciones de control e iluminación LED

para instituciones financieras y bancos

Controles e iluminación LED en aplicaciones de instituciones financieras

Los controles e iluminación LED juegan un papel importante en una institución financiera y aplicación bancaria. Mejore la experiencia del cliente, promueva la lealtad del cliente y brinde eficiencia energética para elevar la marca y la capacidad de ventas. Atraiga a los clientes por primera vez y repita el negocio mientras mejora la funcionalidad para los empleados. Leviton ofrece una solución de control e iluminación LED lista para especificaciones que cumple con los códigos para cada espacio de una institución financiera y aplicación bancaria.

Accesorios de iluminación LED y controles de iluminación LED para instituciones/bancos financieros
Cómo defender las soluciones de iluminación LED y control de iluminación LED

en instituciones financieras y bancos

Mejoramos la experiencia en instituciones financieras y bancos con iluminación LED y controles de iluminación LED.

Mejora la experiencia del cliente | Promueve la fidelidad del cliente | Ofrece eficiencia energética

Marcas de accesorios de iluminación LED

Controles de iluminación LED y submedición

Entrada/vestíbulo

Garantiza que los clientes puedan encontrar su  camino fácilmente | Mejora la seguridad para clientes y empleados | Proporciona ahorro y eficiencia energética

Soluciones de accesorios de luz LED para entradas y vestíbulos

Control de iluminación LED para entradas y vestíbulos

IRC

La solución autónoma simple y rentable cumple con los requisitos de los códigos de energía para atenuación, aprovechamiento de la luz solar y control de zonas múltiples.

Compromiso con el lobby/cliente

Proporciona un ambiente acogedor y profesional | Ayuda a promocionar la marca, los mensajes y el atractivo | Mejora la arquitectura del espacio para crear una transición cómoda

Soluciones de accesorios de iluminación LED para vestíbulos y participación de clientes

Control de iluminación LED para vestíbulos y participación de clientes

Productos inalámbricos Lumina™ RF

Agrega control inalámbrico para cualquier aplicación de ENCENDIDO/APAGADO, 0-10V y atenuación de corte de fase para satisfacer fácilmente las necesidades únicas de control de iluminación de cualquier espacio para conmutación, atenuación, detección y control de ambientes simples.

Estaciones para cajeros interiores

Garantiza que los clientes sean guiados por el espacio | Proporciona iluminación de bajo brillo alrededor de las estaciones de trabajo | Crea un  entorno acogedor y atractivo

Soluciones de accesorios de luz LED para estaciones de cajeros interiores

Control de iluminación LED para estaciones de cajeros interiores

Sistema de control de habitación DRC GreenMAX®

Cumpla con los requisitos de cumplimiento de los códigos de apagado automático, control manual, control de zonas con luz solar, control de iluminación de múltiples niveles y control de receptáculos.

Ambiente general y áreas de empleados

Promueve un diseño centrado en las personas con ajuste de color para el bienestar de los ocupantes | Mejora la atención, la productividad y la motivación | Aumenta la funcionalidad para los empleados

Soluciones de accesorios de luz LED para entornos generales y áreas de empleados

Control de iluminación LED para ambientes generales y áreas de empleados

Teclados numéricos Intellect

Cumpla con los requisitos de cumplimiento de los códigos de apagado automático, control manual, control de zonas con luz solar, control de iluminación de múltiples niveles y control de receptáculos; el IECC requiere controles independientes por cada 600 SF.

Oficinas privadas

Proporciona un entorno de trabajo óptimo con control personal | Aprovecha los efectos positivos de la luz natural | Mejora la salud y productividad de los empleados

Soluciones de accesorios de iluminación LED para oficinas privadas

Control de iluminación LED para oficinas privadas

Controladores de habitación (SRC) y sensores (CMS) inteligentes montados en el techo

La solución autónoma cumple con los requisitos de cumplimiento de códigos para apagado automático, control manual, control de zonas con luz solar, control de iluminación de múltiples niveles y control de receptáculos; ideal para una rápida replicación en habitaciones múltiples.

Más información

Salas de reuniones/salas de conferencias

Permite un entorno de reuniones óptimo | Admite una variedad de requisitos de presentación, incluyendo AV | Impulsa la atención, el enfoque y la productividad

Soluciones de accesorios de iluminación LED para salas de reuniones y de conferencias

Control de iluminación LED para salas de reuniones y conferencias

Pantalla táctil Sapphire™

Personalice el control de ambiente con botones a presión para presentaciones y otros eventos; incorpore controles deslizantes para el control manual e incorpore un sensor para sensores de ocupación y aprovechamiento de la luz solar.

Cajas de depósito de seguridad/área de visualización de contenido

Proporciona una iluminación amplia | Promueve un entorno seguro | Ofrece ahorro energético en áreas con poco tráfico

Soluciones de accesorios de luz LED para cajas de depósito y áreas de visualización de contenido

Control de iluminación LED para cajas de depósito y áreas de visualización de contenido

Controles de sensores

Las áreas con menos tráfico pueden quedar desocupadas durante largos períodos y dejar las luces encendidas innecesariamente; los sensores encienden y apagan las luces según la ocupación para mayor seguridad y ahorro energético adicional.

Exterior/ATM/Auto King/Depósito nocturno

Ofrece iluminación eficiente para un entorno seguro | Garantiza que los niveles de luz cumplan con los requisitos del código | Proporciona ahorro energético y de costos

Soluciones de accesorios de luz LED para ATM y Auto King

Control de iluminación LED para ATM y Auto King

Controles de sensores

Los accesorios pueden integrarse con sensores para atenuar la iluminación al 50% para cumplir con el código de iluminación de salida; enciende las luces automáticamente a apagado parcial y encendido parcial según la ocupación para seguridad y ahorro energético.

Estructura del estacionamiento

Mejora la seguridad de los clientes y empleados | Garantiza un movimiento fácil y seguro de los vehículos | Reduce los costos de energía y mantenimiento y, a la vez, mejora el rendimiento de la iluminación

Soluciones de accesorios de iluminación LED para estructuras de estacionamiento

Control de iluminación LED para estructuras de estacionamiento

Sensores de montaje en accesorio de montaje alto/bajo

Ideal para cumplir con los requisitos de reducción de iluminación requeridos por los códigos cuando el espacio no está activo. Las áreas pueden controlarse de forma independiente y apagarse o apagarse parcialmente según la ocupación.

Recursos de iluminación y control para aplicaciones de instituciones financieras

Folleto para instituciones financieras.

Descargar

Artículos y Podcasts sobre iluminación LED y control de iluminación LED

Contáctenos