La iluminación y los controles LED juegan un papel importante en una aplicación de oficina. Mejore el entorno de trabajo y cumpla con los requisitos del código de energía. La iluminación LED adecuada puede tener un impacto positivo en el bienestar, la productividad, la atención y la salud mental. Leviton ofrece una solución de control e iluminación LED lista para especificaciones que cumple con los códigos para cada espacio de una aplicación de oficina.
Controles e iluminación LED en aplicaciones de edificios comerciales
Accesorios de iluminación LED y controles de iluminación LED para oficinas
Mejorar el entorno de trabajo con iluminación LED y controles de iluminación LED.
Mejora el entorno de trabajo | Crea un impacto positivo en el bienestar, la productividad, la atención y la salud mental | Cumple con los requisitos del código de energía
Marcas de accesorios de iluminación LED
Controles de iluminación LED y submedición
Vestíbulos
Garantiza un ambiente cómodo | Crea una excelente primera impresión | Hace que todos se sientan bienvenidos
Soluciones de accesorios de luz LED para vestíbulos
Control de iluminación LED para vestíbulos
Áreas de recepción
Refuerza la marca y los mensajes | Proporciona un ambiente profesional y acogedor para los empleados y visitantes | Establece el ambiente para el medioambiente
Soluciones de accesorios de luz LED para áreas de recepción
Control de iluminación LED para áreas de recepción
Áreas de oficinas abiertas
Promueve un diseño centrado en las personas con ajuste de color para el bienestar de los ocupantes | Mejora la atención, la productividad y la motivación | Aumenta la funcionalidad para los empleados
Soluciones de accesorios de luz LED para áreas de oficinas abiertas
Control de iluminación LED para áreas de oficinas abiertas
Oficinas privadas
Proporciona un entorno de trabajo óptimo con control personal | Aprovecha los efectos positivos de la luz natural | Mejora la salud y productividad de los empleados
Soluciones de accesorios de iluminación LED para oficinas privadas
Control de iluminación LED para oficinas privadas
Pasillos
Ayuda a los ocupantes a encontrar su camino con facilidad | Proporciona ahorro y eficiencia energética | Garantiza visibilidad instantánea
Soluciones de accesorios de luz LED para pasillos
Control de iluminación LED para pasillos
Salas de reuniones/salas de conferencias
Permite un entorno de reuniones óptimo | Admite una variedad de requisitos de presentación, incluyendo AV | Impulsa la atención, el enfoque y la productividad
Soluciones de accesorios de iluminación LED para salas de reuniones y de conferencias
Control de iluminación LED para salas de reuniones y conferencias
Escaleras
Proporciona iluminación eficiente para guiar a los ocupantes | Crea un entorno seguro para que los ocupantes viajen entre los pisos | Cumple con los códigos de iluminación de salida
Soluciones de accesorios de iluminación LED para escaleras
Control de iluminación LED para escaleras
Baños
Eleva la funcionalidad y la estética | Mejora la visibilidad | Promueve la limpieza
Soluciones de accesorios de luz LED para baños
Control de iluminación LED para baños
Estructura del estacionamiento
Mejora la seguridad de los ocupantes y los vehículos | Garantiza un movimiento fácil y seguro de los vehículos | Reduce los costos de energía y mantenimiento y, a la vez, mejora el rendimiento de la iluminación
Soluciones de accesorios de iluminación LED para estructuras de estacionamiento
Control de iluminación LED para estructuras de estacionamiento
Artículos y Podcasts sobre iluminación LED y control de iluminación LED
- Artículose abre en una pestaña nueva: “Colores verdaderos” –i+s/edificios – beneficios de la iluminación y los controles en interiores comerciales
- Articlese abre en una pestaña nueva: “Promueva un proceso de instalación y puesta en marcha más suave para sistemas de control de iluminación” –Diseño de iluminación
- Artículo: “ David Buerer de Leviton habla sobre los controles de carga de tomas” –LCA
- Artículo: “El control de iluminación toma cargas de tomas” –tED
- Articlese abre en una pestaña nueva: “Una máquina bien aceitada”,LD&A: iluminación y controles para almacenes
- Podcastse abre en una pestaña nueva: papel de la iluminación y los controles en el cuidado de la salud –i+s
- Podcastse abre en una pestaña nueva: tendencias de control de iluminación y perspectivas de la industria para 2022 –i+s
- Podcastse abre en una pestaña nueva: iluminación y controles para el bienestar, la salud humana y el rendimiento –i+s