Cargando...

Controles de iluminación LED en aplicaciones de edificios comerciales

Compatible con las especificaciones y cumple con los códigos

Controles de iluminación LED en aplicaciones de edificios comerciales

Leviton ofrece soluciones de control de iluminación LED listas para especificaciones y que cumplen con los códigos. Diseñe y especifique su próxima aplicación para edificios comerciales con confianza. Cree espacios más eficientes que mejoren el entorno de trabajo, creen un impacto positivo en el bienestar y la productividad, y cumplan con los requisitos de los códigos de energía.

Leviton simplifica la especificación, el diseño y la selección de soluciones para cumplir con los requisitos del código de energía del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24. Leviton ofrece una solución arquitectónica y de manejo de energía completa y ampliable para cada aplicación, y está aquí para ayudarlo con cada paso del diseño del sistema, la selección de los productos y el servicio al cliente.

1
Interfaz analógica DRC GreenMAX y OSC20-M
Los pasillos a menudo pueden desocuparse y dejar las luces encendidas innecesariamente; los sensores ayudan a encender y apagar las luces según la ocupación.
2
Sensores de caja de pared inteligentes
Proporciona detección de ocupación/desocupación simple y control de atenuación con capacidad de mantener apagado el aprovechamiento de la luz solar, encendido parcial, apagado parcial y más.
3
Pantalla táctil Sapphire
Personalice el control de ambiente con botones a presión para presentaciones, reuniones y otros eventos; incorpore controles deslizantes para el control manual e incorpore un sensor para la detección de ocupación y la luz solar.
4
Paneles de relés GreenMAX
Los estacionamientos requieren apagado automático y controles de luz solar; el estándar ASHRAE 90.1 2016 también requiere entradas cubiertas para reducir la iluminación automáticamente en un 50% desde el atardecer hasta el amanecer.
5
Soluciones de submedición VerifEye
Mida, monitorice y maneje el uso de energía para cumplir con los códigos de energía y mejorar los resultados. Mida el consumo de energía desde circuitos de iluminación individuales y paneles de climatización hasta todo el edificio. Utilice los datos de energía para identificar oportunidades adicionales de ahorro de energía.
6
IRC
La solución autónoma simple y rentable cumple con los requisitos de los códigos de energía para atenuación, aprovechamiento de la luz solar y control de zonas múltiples.
7
Controles de sensores
Los baños pueden quedarse desocupados durante largos períodos y dejar las luces encendidas innecesariamente; los sensores encienden y apagan las luces según la ocupación; usan el OSCxx-M en múltiples paradas y el OSSMT en paradas únicas.
8
Controlador de habitación (SRC) inteligente de montaje en el techo
La solución autónoma ofrece una solución simple de detección y atenuación de ocupación/desocupación con funcionalidad de aprovechamiento de la luz solar, ideal para espacios con ventanas.
9
Teclados numéricos Intellect
Cumpla con los requisitos de cumplimiento de los códigos de apagado automático, control manual, control de zonas con luz solar, control de iluminación de múltiples niveles y control de receptáculos; el IECC 2018 requiere controles independientes para cada 600 SF.
10
Productos inalámbricos Lumina RF
Agrega control inalámbrico para cualquier aplicación de encendido/apagado y atenuación para satisfacer fácilmente las necesidades de iluminación únicas de cualquier espacio para un control simple de conmutación, atenuación, detección y ambiente.

Controles de iluminación LED

Submedición

Soluciones de submedición VerifEye

Mida, monitorice y maneje el uso de energía para cumplir con los códigos de energía y mejorar los resultados. Mida el consumo de energía desde circuitos de iluminación individuales y paneles de climatización hasta todo el edificio. Utilice los datos de energía para identificar oportunidades adicionales de ahorro energético en múltiples ramas.

Contáctenos