Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

ICFT para seguridad del personal

¿Qué es una falla a tierra?

Una falla a tierra se produce cuando hay una rotura en la ruta de conexión a tierra de baja resistencia desde una herramienta o sistema eléctrico. La corriente eléctrica puede entonces tomar una ruta alternativa al suelo a través del usuario, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.

Los receptáculos con protección ICFT se ubican en el exterior de los edificios y los juegos de cordones ICFT portátiles se utilizan con máquinas expendedoras para evitar la pérdida o el daño de las existencias en caso de interrupción de la alimentación, así como en obras de construcción para proteger a los trabajadores.

Códigos y estándares

Las reglas que abarcan la protección ICFT en ubicaciones húmedas/mojadas, así como también aplicaciones de alimentación temporal o portátiles, son bastante exhaustivas y detalladas. A continuación, se muestra una versión condensada de estas reglas.

UBICACIONES HÚMEDAS O AMORTIGUADAS

OSHA 1910.304(b)(3) y 1926.404(b)(1):
  • Todos los receptáculos monofásicos de 125 V y 15 y 20 A instalados en baños o techos deben tener protección de interruptor de circuito con fuga a tierra para el personal.
2018 NFPA 70E Artículo 110.6:
  • Los empleados deberán contar con protección ICFT cuando lo exijan los códigos y estándares estatales, federales o locales aplicables. Se permitirán los juegos de cordones o productos que incorporen protección ICFT homologada para el personal identificado para uso portátil.
2017 NFPA 70 (NEC) Artículo 210.8(B):
  • Todos los receptáculos monofásicos con clasificación de 150 V a tierra o menos, 50 A o menos y receptáculos trifásicos con clasificación de 150 V a tierra o menos, 100 A o menos instalados en baños, cocinas, techos, al aire libre, cerca de lavabos, ubicaciones húmedas interiores, casilleros con duchas, garajes y espacios reducidos deben tener protección de interruptor de circuito con fuga a tierra para el personal.

APLICACIONES DE ALIMENTACIÓN PORTÁTILES Y TEMPORALES

OSHA 1926.404(b)(1):
  • Todos los tomacorrientes receptáculos monofásicos de 120 V y 15 y 20 A en obras en construcción, que no formen parte del cableado permanente del edificio o la estructura y que estén en uso por parte de los empleados, deberán contar con interruptores de circuito con fuga a tierra aprobados para la protección del personal.
2017 NFPA 70 (NEC) Artículo 590.6(A)(1):
  • Todos los tomacorrientes receptáculos de 125 V, monofásicos, de 15, 20 y 30 amperios que no formen parte del cableado permanente del edificio o la estructura y que estén en uso por parte del personal deberán contar con un interruptor de circuito con fuga a tierra que proteja al personal. Además de este requisito, se permitirán los juegos de cordones listados... identificados para uso portátil.
2018 NFPA 70E Artículo 110.5(D):
  • En ubicaciones de trabajo en las que es probable que los empleados entren en contacto o estén empapados de agua o líquidos conductores, también se utilizará protección de interruptor de circuito con fuga a tierra para el personal.

Soluciones de Leviton

Estos productos lo ayudarán a cumplir con las disposiciones especificadas por OSHA, NFPA 70E: el estándar de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo y NFPA 70: el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC).

Receptáculos ICFT

  • El umbral de disparo cumple o supera los requisitos de UL 943 Clase A (4 mA a 6 mA)
  • El bloqueo de restablecimiento patentado evita la alimentación a la cara del producto si la protección ICFT se ve comprometida
  • La inmunidad mejorada al ruido de alta frecuencia reduce el disparo intempestivo.
  • UL investigó la especificación federal W-C-596
     

ICFT portátiles

  • La protección de neutro abierto dispara inmediatamente el ICFT si el conductor neutro del lado de la línea está abierto
  • Módulo ICFT a prueba de lluvia con clasificación para uso al aire libre
  • Modelos de restablecimiento manual o automático disponibles
     

Recursos