Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Constructores residenciales

Construimos hogares mejores e más inteligentes... juntos

Adaptador NACS y enchufe para hogar inteligente serie EV

La estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 2 de 40 A con wifi® de Leviton es la PRIMERA estación de carga conectable de la serie EV. Se integra perfectamente con el ecosistema de hogares inteligentes My Leviton, lo que permite a los usuarios administrar y monitorizar el estado de carga de su vehículo desde la comodidad de su teléfono inteligente o tableta.

¡Experimente todo el hogar Leviton Live! 

¡Experimente todo el hogar Leviton Live!  Nuestro centro de experiencia en el lago Nona (Orlando) ha sido diseñado para crear el hogar inteligente definitivo con soluciones para cada estilo y presupuesto.

¡El primer tomacorriente ICFT inteligente de la industria está aquí!

Nuestro nuevo tomacorriente ICFT inteligente combina la seguridad con la comodidad que los dueños de casa de la actualidad desean para el manejo inteligente del hogar. Este tomacorriente brinda tranquilidad a los usuarios al enviar notificaciones a través de la aplicación My Leviton directamente a su teléfono inteligente si el ICFT se dispara debido a una falla a tierra. Es ideal para monitorizar de forma remota electrodomésticos críticos, de modo que los dueños de casa puedan tomar medidas inmediatas en caso de que el ICFT se dispare y corte la alimentación.

Aumente las capacidades de carga con nuestro nuevo receptáculo cargador USB 60W tipo A y tipo C doble con entrega de alimentación

Ahora puede ofrecer a sus clientes un total combinado de 60W de alimentación de carga y entrega de alimentación para satisfacer todas sus necesidades de carga de alta velocidad. Nuestro receptáculo cargador USB doble tipo A y tipo C con entrega de alimentación de 60W, disponible en modelos de 15A A y 20A, entrega hasta 50 W de alimentación en su único puerto tipo C y ofrece hasta el 2X de alimentación de carga cuando se combina con productos compatibles con PD para una carga rápida y eficiente.

Casas de propiedades de lujo con tecnología de la innovación de Leviton

Estudio de caso: The Grove, College Grove, Tennessee

Leviton desarrolla soluciones confiables diseñadas para el futuro y para aumentar el valor del hogar.

La seguridad eléctrica es nuestra prioridad número uno. Usted y sus clientes pueden confiar en que Leviton entregará productos que cumplen con los más altos estándares de seguridad.

Nuestra línea Decora Smart® ofrece lo último en tecnología inteligente, lo que hace que estos productos sean la adición perfecta para el hogar y el estilo de vida modernos.

Durante más de 20 años, los constructores han elegido a Leviton como la “Marca más utilizada” para controles/interruptores de iluminación en el estudio anual de uso de marcas de Builder Magazine.

Protección contra sobretensiones para todo el hogar

Proteger los hogares de los rayos peligrosos implica más que enchufar componentes electrónicos sensibles en múltiples de alimentación.  Leviton ofrece tres niveles de protección para realizar el trabajo.

Una solución inteligente para cada habitación y hogar

Salude a My Leviton y Decora Smart con wifi, una cartera completa de controles de iluminación inteligentes para que su hogar sea más seguro y conveniente.

NUEVO Leviton y constructores

Leviton tiene una trayectoria de mejora continua, innovación y calidad, y es la marca preferida para controles de iluminación e interruptores entre los constructores.

El líder de la industria

  • La revista Builder ha vuelto a designar a Leviton como la “Marca más usada” por 25 años consecutivos.

 

Viviendas unifamiliares

  • Con una amplia gama de productos y soluciones que los dueños de casa desean, Leviton es el único nombre que necesita. Leviton ofrece desde innovadores productos de cableado eléctrico hasta controles de iluminación personalizados y sistemas de hogar conectados. Si a esto le sumamos nuestras ofertas de cableado estructurado y audio/vídeo, tendrá el paquete completo.

Unidades de varias viviendas

  • La demanda de viviendas multifamiliares está creciendo a medida que las personas, las familias y los jubilados aprovechan los beneficios de la vida en apartamentos, condominios y desarrollo. Los residentes buscan que los constructores equipen sus unidades con todas las características más deseadas de la actualidad, incluidos los últimos productos eléctricos para seguridad, ahorro energético, conectividad, funcionalidad inteligente y conveniencia.

Boletín de noticias Builder

Reciba nuestro boletín de noticias trimestral directamente en su bandeja de entrada. ¡Regístrese hoy mismo!

Archivo:
2024:  Q1 | Q2            2023:  Q1  |  Q2 | Q3 | Q4                2022:  Q1  |  Q2  |  Q3  |  Q4

¿Cómo podemos ayudar?

Contáctenos para obtener más información sobre programas o para aprender a convertirse en socio de Leviton.