Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Soluciones para bodegas para cada entorno

Soluciones para áreas de procesamiento

Interbloqueos mecánicos

Los Interbloqueos mecánicos IEC serie LEV incorporan un interruptor de desconexión de seguridad y un receptáculo IEC en una caja no metálica impermeable. El mecanismo de interbloqueo evita que se realice y corte la alimentación bajo la carga. Los dispositivos con tecnología Inform cuentan con monitorización local y remota. Al integrar la tecnología de la Internet de las cosas industrial (Industrial Internet of Things, IIoT), los usuarios pueden identificar perturbaciones que pueden afectar el rendimiento de la máquina y minimizan el tiempo de inactividad sin planificar.

Ver productos

Interruptores de desconexión

Los interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch®, disponibles en versiones de acero inoxidable y no metálicas, están diseñados para ofrecer un rendimiento superior y fabricados para resistir los rigores de los entornos difíciles.

Conexiones de alimentación para cada aplicación

¡Nuestros productos impermeables en acción!

Vea cómo Leviton ayudó a Gielow Pickles a minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la productividad con interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch® impermeables e interbloqueos mecánicos serie LEV, todos con clasificación IP66, IP67, IP68 e IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión.

Soluciones para salas de degustación

Brindamos a sus clientes los últimos requisitos de carga y usted ahorra energía.

Brindamos a sus clientes los últimos requisitos de carga y usted ahorra energía.

Agrupación de productos antimicrobianos

Productos con tratamiento antimicrobiano

Una colección de productos de cableado con tratamiento antimicrobiano que mantienen las superficies de los interruptores y las placas de pared más limpias.

Cajas de piso

Una solución completa para alimentación, datos y funciones audiovisuales

Caja de piso de Leviton ubicada en un aeropuerto concurrido

Soluciones de entretenimiento al aire libre

Un receptáculo para cada aplicación

Puede escoger entre la más amplia oferta de tomacorrientes receptáculos confiables y seguros de la industria.

Soluciones para estacionamientos

La solución completa para la carga de vehículos eléctricos

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en procesamiento de alimentos y bebidas.