Con el auge de la IoT, las tecnologías de construcción inteligente y las demandas de datos que superan las velocidades de gigabits, los CIO y gerentes de TI están realizando actualizaciones de redes inalámbricas más frecuentes. De hecho, los ciclos de tecnología wifi han disminuido, de cada 4 a 5 años a 3 años, según el analista de mercado Dell'Oro Group. Una red inalámbrica sólida es fundamental para mantenerlo conectado, y una red troncal de cableado estructurado resistente es fundamental para admitir múltiples generaciones de actualizaciones inalámbricas.
Wi-Fi 6 aporta un IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) de refuerzo
diseñado para satisfacer las demandas emergentes de cobertura de mayor densidad, mayor ancho de banda y productos IoT conectados adicionales. Si bien el estándar 802.11ax se publicó en 2021, los enrutadores Wi-Fi 6 ya están disponibles, con una ola temprana introducida en 2019 y una segunda ola de enrutadores y sistemas mallados disponibles hoy en día.
- El Wi-Fi 6 puede aumentar hasta cuatro veces la velocidad de rendimiento promedio del cliente en áreas densas, con velocidades de datos máximas teóricas de 10 Gb/s
- Wi-Fi 6 admite un consumo de energía más eficiente, especialmente importante para aplicaciones de IoT que requieren usos más inteligentes de datos y alimentación.